Características de diseño
- Rodamiento axial de bolas de contacto angular de doble hilera con diseño especial en arreglo espalda con espalda (DB)
- Disponible como rodamiento BSN con montaje en carcasa o como rodamiento BSF de montaje directo con anillo exterior con brida excéntrica
- Con sellos de contacto multilabio de baja fricción
- Engrasado de por vida, pero equipado con ranura y orificios de lubricación en el anillo exterior para facilitar la relubricación durante el funcionamiento
- El rodamiento BSF cuenta con orificios de montaje en el anillo exterior y ranura de extracción para una fácil instalación y extracción directa
- Con un ángulo de contacto de 60°
- Con precisión P2B (ISO clase 2 con tolerancias dimensionales especiales)
- Disponible para diámetros de agujero de 12 a 60 mm
- Disponible en pares combinados (solo tipo BSN)
Beneficios operativos
- El diseño de doble hilera y el alto ángulo de contacto soportan altas cargas axiales en ambas direcciones.
- Los sellos de contacto multilabio garantizan una excelente retención de grasa y una alta resistencia a la penetración de polvo, con baja fricción y generación de calor a altas velocidades.
- Fácil instalación.
Campos de aplicación, incluidos
- Máquinas herramientas
Compartir