Características de diseño
- Diseño interno optimizado de alta capacidad
- Anillos interiores fabricados con composición de aleación TL patentada y proceso de carbonitruración
- Con agujero cilíndrico y cónico
- Con jaula de latón mecanizado de alta resistencia; jaulas de acero prensado con tratamiento de superficie resistente al desgaste utilizadas para una gama limitada o disponibles a pedido
- Juegos radiales internos C-normal, C3, C4 y C5
- Series de dimensiones 222, 223, 230, 231, 232, 239, 240 y 241
- Para diámetros de eje de 40 a 1000 mm
Beneficios operativos
- Excepcional resistencia a la fractura del anillo debido a una alta tensión residual de compresión después del tratamiento térmico.
- Resistencia al desgaste de larga duración debido a valores de dureza superficial superiores, que superan a los materiales convencionales endurecidos y carburizados.
- La reducción drástica de los incidentes de fallas de los rodamientos se traduce en un mayor tiempo de actividad, menores costos de mantenimiento y un mayor rendimiento de la máquina.
- Estabilidad dimensional a alta temperatura: hasta 200° C
Campos de aplicación que incluyen
- Maquinaria para la fabricación de papel
Herramientas Técnicas
eStore y Catálogo Digital
*Para ordenar en línea, debes tener una cuenta registrada.
Compartir