高速アンギュラ玉軸受SURSAVE™保持器

高速アンギュラ玉軸受SURSAVE™保持器

案内隙間とポケット隙間の最適化によりNRROを低減。保持器の最適設計により低トルクを実現。

回転非同期振れNRROを低減し、低トルクで低温度上昇を実現した高性能保持器です。オイルエア潤滑dmN300万の高速性を実現します。高精度P3Wクラスの採用で回転精度向上と低発熱化で加工品質・効率向上に幅広い用途で効果を発揮します。

特徴

1

従来軸受に対し、高速回転時の回転非同期振れNRROが約50%低減し、トルクは約20%低減により低温度上昇を実現。

2

サイズラインナップを増やし、ロバストシリーズBNR、BERタイプの呼び軸受内径30~110mmまでのワイドレンジに対応。

3

P3Wクラスは回転精度をISO2級に準拠し、幅寸法差を抑えた高精度モデル。シリーズとして高回転精度を標準化。

構造・原理

NRROとトルクの比較データ

高回転精度 & 幅寸法差の抑制

高回転精度 & 幅寸法差の抑制