耐焼付き性向上グリース ROBUSTGRD™(ロバストガード™)

耐焼付き性向上グリース ROBUSTGRD™(ロバストガード™)

耐焼付き性とクーラント環境下での信頼性を高め、環境にやさしいグリース潤滑を実現。

本グリースは、耐焼付き性の向上とクーラント環境下における信頼性向上により、グリース潤滑の採用を拡大 させ、工作機械の消費電力削減に貢献します。グリース潤滑の信頼性が高まることにより、生産性向上と長期安定稼働に貢献します。

特徴

1

グリースを構成する増ちょう剤、基油、添加剤の最適配合により、当社従来品比5倍(*)の耐焼付き性能を実現しました。
*一般的な使用条件の約3倍の加速試験条件

2

グリース潤滑の信頼性低下のひとつの要因として、主軸の工具と加工物の間にかけるクーラント液が軸受に浸入することが挙げられます。本製品は高い耐焼付き性を実現しつつ、クーラントが浸入した際に悪影響を受けにくい特徴があります。

構造・原理

耐焼付き性 比較データクーラント環境下での信頼性比較データ