リニアガイドに、NSK独自のTF化技術(熱処理技術)を適用し、従来比2倍の長寿命化を実現した長寿命シリーズ DH型/DS型を開発しました。ラインナップも豊富に揃え、機械の更なる信頼性向上に貢献します。
リニアガイドにNSK独自のTF化技術を適用し従来比2倍の長寿命を実現、機械の信頼性向上に貢献。
標準シリーズ NH型/NS型と完全互換、簡単に置き換えが可能。
防塵シール、潤滑ユニットなど豊富なオプションを用意、多くの用途で使用可能。