Aplicaciones
Todos los rodamientos tienen que funcionar con una fricción baja, tener un guiado con salto o juego mínimos, tener un funcionamiento silencioso, deben necesitar poco lubricante, presentar poco desgaste y tener una prolongada vida útil.
Además de estos requisitos, los distintos sectores industriales, ciertos entornos operativos y determinadas aplicaciones obligan a tener sus propios requisitos específicos; entre otros:
- Resistir a temperaturas muy altas o muy bajas, y/o a grandes cambios de temperatura
- Resistir a la humedad
- Soportar elevadas velocidades/revoluciones por minuto
- Resistir a la suciedad/contaminación
- Resistir sin problemas en medios agresivos, como soluciones ácidas y alcalinas
- Poder funcionar en entornos muy polvorientos, como los relacionados con el gas líquido y el procesamiento de polvo
- Ser idóneos para estar en contacto con alimentos
A continuación presentamos una descripción general de las principale ramas de la indutria para las que NSK ofrece soluciones.
Industrias Primarias, como por ejemplo las del hierro y del acero, papel y energía eólica, minería, agricultura e industria del cemento.
Industrias de procesamiento, por ejemplo, la industria alimentaria, la industria petroquímica y la industria de la producción de vehículos.
Fabricación de máquinas herramienta y construcción de plantas, por ejemplo, motores eléctricos, sopladores, ventiladores, engranajes, bombas y compresores.
Bienes de consumo, por ejemplo, lavadoras, taladros, lavavajillas y ordenadores.
Compartir