Success Story
Industria: Automotriz
Aplicación: Fabricante de Neumáticos
Cost Saving: $138,779
Introducción
Un fabricante de neumáticos tenía altos costos de mantenimiento debido al fallo frecuente en el tornillo de bolas instalado en el tambor de montaje de neumáticos. Esto incrementaba los costos de mantenimiento y el tiempo inoperativo de la máquina, afectando a la productividad de la línea. NSK analizó el problema y detectó que la calidad y especificaciones del husillo existente no eran suficientes para esas condiciones de trabajo. Cambiando el tornillo por uno de mayores prestaciones se incrementó la vida del tornillo y su rendimiento, a la vez que se redujeron los paros no planificados.
- Fabricación de neumáticos
- Tornillo Embalado - Serie HTF
Factores Clave
- Fabricante de Neumáticos Automotrices
- Problemas de mantenimiento con diseño del tornillo de bolas existente
- NSK realizó análisis de fallos y revisión del diseño de la máquina
- La prueba con el tornillo NSK fue un éxito, obteniendo la aprobación técnica del cliente
- Vida operativa incrementada en un 50%
- Rendimiento incrementado, reduciendo costos de mantenimiento
Propuesta de Valor
- Revisión de la aplicación
- El análisis del Tornillo de Bolas, evidencia baja calidad y capacidad de carga reducida
- Se propone a prueba un Tornillo de Bolas HTF
- Aprobación del cliente, incrementando el rendimiento del Tornillo de Bolas
Características del producto
- Diseño del camino de rodadura especial y sellado de retención de grasa A1
- Los sellados de contacto previenen la fuga de grasa, obteniendo un ambiente más limpio
- Equipado con sistema de recirculación SRC (Smooth Return Coupling) o End Deflector, los cuales realizan la recogida tangencial de las bolas
- El sellado A1 mejora enormemente la capacidad de retención de grasa
- El sellado A1 elimina la fuga de grasa
- El sellado A1 simplifica el diseño de las protecciones externas, ayudando a preservar un ambiente limpio y sano
- Intervalos de mantenimiento más largos
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Costo del remplazo | $211,697 | Costes rodamiento: Costo del remplazo - El nuevo diseño reduce las compras en casi 2/3 partes por año | $72,918 | |
| Coste Total Anual | $211,697 | $72,918 | ||
Referencia:SS-SP-0014
Compartir