Success Story
Industria: Industria de turbinas eólicas
Aplicación: Micro Turbina Eólica
Cost Saving: $361,616
Introducción
Un proyecto de una micro turbina eólica estaba en peligro de ser cerrado debido a los costos de los rodamientos diseñados para su uso. Para que el proyecto continuara, los costos de compra y fabricación debían reducirse significativamente. Los ingenieros de NSK identificaron varias áreas en el diseño de la máquina que requirieron modificaciones, para asegurar que se utilizaron rodamientos con el arreglo correcto y más rentable. Al revisar la construcción completa de la unidad, se realizó un ahorro de $ 361,616 dólares.
- Micro Turbina Eólica
- Rodamiento Rígidos de Bolas con Grasa de Larga Duración
Factores Clave
- Micro turbina eólica
- Proyecto en peligro debido al importante impacto del coste de los rodamientos
- Solución NSK : Cambio de diseño en diferentes áreas para reduce significativamente el costo total de la turbina
- Mayor rendimiento, confiabilidad y montaje simple, se obtuvo una vida operativa de los rodamientos que pasa de 200,000 a 224,400 horas
Propuesta de Valor
- En la revisión del diseño de la turbina eólica se identificaron varios puntos en los que era posible reducir el costo de la fabricación. Esto incluía el remplazo de un rodamiento de contacto angular de una hilera y un rodamiento radial de una hilera, ambos con grasa estándar, montados en el eje principal, por dos rodamientos de una hilera de bolas radiales con grasa de larga duración. Los rodamientos de una hilera de bolas tienen como ventaja que soportan tanto cargas axiales como radiales.
- Las recomendaciones de NSK también aportaron mejoras en el rendimiento, confiabilidad, simplificación de los procesos de montaje y la vida operativa de los rodamientos (de 200,000 a 224,400 horas). También se estudió el diseño y se hicieron los cálculos de vida de los rodamientos y su lubricación.
Características del producto
- Jaula de Acero
- Altos ratios de carga (incremento en el ratio de carga dinámica de 7% a 19%)
- Diseño interno optimizado
- Elementos rodantes más grandes
- Algunos tamaños disponibles con tapas (metálicas y neopreno)
- Mayor vida útil (incremento de la vida nominal L10, según normativa ISO, de 22% al 68%)
- Intercambiables con rodamientos rígidos de bolas estándard
- Posibilidad de "reducción"
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Requerimiento anual de rodamientos para eje principal - Disposición de rodamientos original | $414,319 | Costes rodamiento: Requerimiento anual de rodamientos para eje principal - Diseño simplificado | $64,483 | |
| Costes rodamiento: Requerimiento anual de rodamientos para eje Yaw Shaft - Rodamientos con el arreglo original | $79,264 | Costes rodamiento: Requerimiento anual de rodamientos para eje Yaw Shaft - Rodamientos con arreglo mejorado | $67,484 | |
| Coste Total Anual | $493,583 | $131,967 | ||
Referencia:SS-SP-2023
Compartir