Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Amasadora tipo Mecatherm
Cost Saving: $51,236
Introducción
Una importante panadería del Reino Unido tenía problemas frecuentes con sus mezcladoras tipo Mecatherm. Cambiaban los rodamientos cada 2 ó 3 meses, incrementando los costos de mantenimiento y originando pérdidas de producción. NSK analizó la aplicación y recomendó los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS. Este cambió incrementó la vida de los rodamientos en 3 ó 4 veces y redujo paros imprevistos, obteniendo un ahorro significativo de costos de operación.
- Mezcladora de Masa
- Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS
Factores Clave
- 2 Mezcladoras de Masa Mecatherm
- Las mezcladoras requieren alta capacidad de carga juntamente con rodamientos que soporten las oscilaciones causadas por la flexión del eje
- Los rodamientos originales sólo alcanzaban niveles de vida de 2 y 3 meses debido a las condiciones de la aplicación
- Solucíon NSK: Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS (High Performance Standard) adecuados para altas cargas
- Aumento de la vida de los rodamientos entre 3 y 4 veces respecto a la vida anterior
- Reducción de los requerimientos de mantenimiento, generando un ahorro significativo en los costos
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK analizaron la aplicación, incluyendo el análisis de fallos de los rodamientos
- Se recomendaron Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS
- Una prueba de los rodamientos NSKHPS mostró un incremento de vida de entre 3 y 4 veces
Características del producto
- Incremento de la capacidad de carga en rodamientos de rodillos esféricos
- Diseño de la pista rodadura y acabado de la superficie optimizados
- Jaula de bronce (CAM) ó jaula de acero de mayor resistencia (EA)
- Acero de alta pureza Z-steel
- Estabilizado a alta temperatura hasta 200ºC
- Diámetro interior de 40mm hasta 260mm
- Incremento del doble de vida operativa
- Incremento de un 20% de velocidad
- Incremento de la capacidad dinámica de carga de hasta un 25%
- Menor costo de mantenimiento y mayor productividad
- Alta capacidad de carga que permite reducir su tamaño
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes de pérdida de producción: Pérdida de producción: 12hrs x $640/hrs x 8 años | $61,440 | Costes de pérdida de producción: Pérdida de producción: 12hrs x $640/hr x 2 años | $15,360 | |
| Coste de ingeniería: Mano de obra: $24/hr x 24hrs x 8 años | $4,608 | Coste de ingeniería: Mano de obra: $24 x 24hrs x 4 años | $2,304 | |
| Costes rodamiento: Costo de rodamientos | $921 | Costes rodamiento: Costo de rodamientos | $460 | |
| Coste de ingeniería: Soporte de ingeniería | $2,391 | Coste de ingeniería: Soporte de ingeniería | $0 | |
| Coste Total Anual | $69,360 | $18,124 | ||
Referencia:SS-SP-2047
Compartir