Success Story
Industria: Transmisión Industrial
Aplicación: Engranajes para Ascensores
Cost Saving: $111,200
Introducción
Un fabricante internacional de engranajes para ascensores experimentaba paradas irregulares y no planificadas de sus productos. NSK investigó el problema y determinó que el motivo de los fallos era debido a una instalación compleja y a menudo inadecuada que generaba un rendimiento deficiente. NSK desarrolló un diseño a medida más simple basado en una unidad integrada de rodamientos con brida. Esta nueva solución ha reducido el número de componentes, facilitado el ensamblaje, mejorado el rendimiento y ha racionalizado la compra de componentes.
- Caja de cambios de ascensor
- Unidades de Soporte con Brida para Transmisiones
Factores Clave
- Fabricante de caja de cambios para ascensores
- Paradas irregulares y no planificadas
- Fallos debidos a una instalación compleja y a menudo inadecuada de los rodamientos y componentes adyacentes
- Demanda de mayor rendimiento e incremento de vida de servicio por parte del cliente
- Tests con la nueva unidad integrada de rodamientos con brida
- Aprobación del nuevo diseño tras el éxito de la prueba
- Resultado: reducción de los costos de montaje y mantenimiento
Propuesta de Valor
- La investigación de NSK mostró que los problemas surgían durante el montaje de los rodamientos
- Entrenamiento a los empleados en Montaje y Desmontaje de Rodamientos NSK
- Nueva propuesta de diseño: NSK propuso una unidad integrada de rodamientos con brida
- Reducción de los costos de montaje y mejora de las prácticas de los operadores
- Mejora notable del rendimiento del rodamiento y de la confiabilidad
- Ahorro de costos anuales aproximadamente $111,200
Características del producto
- Ángulo de Contacto de 40º para soportar las altas cargas axiales
- Diseño Compacto
- Desarrollo de un nuevo material para los sellados
- Juego negativo en operación
- Lubricación de por vida
- Alojamiento sellado con anillos O-ring
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Costos de lRodamientos (incluye piezas adicionales) | $181,110 | Costes rodamiento: Costo de Rodamientos Unidades de Soporte con Brida para Transmisiones
|
$243,777 | |
| Coste de ingeniería: Costo del Montaje (aprox. 466h × $37/hr) | $17,475 | Coste de ingeniería: Costo del Montaje (aprox. 116h × $37/hr) | $4,350 | |
| Coste de ingeniería: Costo de mantenimiento | $160, 742 | Coste de ingeniería: Costo de mantenimiento | $0 | |
| Coste Total Anual | $359,327 | $248,127 | ||
Referencia:SS-SP-1001
Compartir