Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cinta Transportadora
Cost Saving: $5,416
Introducción
Un fabricante internacional de bebidas tenía problemas frecuentes por los fallos continuos de los insertos. Limpiar el equipo con agua y productos químicos dañaba los sellados de los rodamientos y provocaba la fuga de la grasa. Como resultado, los insertos se debían reemplazar cada 5 ó 6 meses y reengrasar cada 3 semanas. El cliente solicitó a NSK investigar una posible solución a este problema para mejorar la vida operativa del equipo.
- Banda Transportadora
- Inserto Molded Oil
Factores Clave
- Banda transportadora (planta de clasificación)
- Fallo prematuro de los insertos de la competencia
- Lubricación frecuente
- Vida operativa de sólo 5 ó 6 meses
- Solución de NSK: reemplazar los insertos existentes por insertos de la Serie Molded Oil de NSK.
- Sin fallos en los rodamientos durante el primer año
- No fue necesaria lubricación adicional
Propuesta de Valor
- El análisis de los rodamientos demostró que la causa del fallo fue una consecuencia de los procesos de lavado, resultando en la fuga de la grasa
- Las muestras suministradas doblaron la vida operativa existente
- Reducción del 100% de los intervalos de lubricación (anteriormente los rodamientos se lubricaban 17 veces al año)
- Se solicitaron otros 12 insertos Molded Oil
Características del producto
- Insertos Molded-Oil (con lubricante sólido)
- Ideal para aplicaciones con difícil acceso
- Acero inoxidable martensítico
- Anillo integral de goma y sellos de goma de nitrilo
- Diámetro del anillo interior 20mm – 40mm
- Resistente a la corrosión
- Resistencia a la contaminación, incrementando su vida operativa
- No es necesario re-lubricar
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes de lubricación: Re-lubricación | $4,350 | Costes de lubricación: No se necesita re-lubricación | $0 | |
| Coste de ingeniería: Reemplazo y modificación | $1,066 | Coste de ingeniería: No es necesaria ninguna modificación | $0 | |
| Coste Total Anual | $5,416 | $0 | ||
Referencia:SS-SP-1014
Compartir