Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cortadora en Alimentador de Masa
Cost Saving: $219,924
Introducción
Una panadería industrial tenía fallos continuos en las guías lineales instaladas en las cortadoras. Las guías lineales tenían recubrimiento Armoloy y grasa de grado alimenticio, pero no alcanzaban el rendimiento requerido. La panadería buscó guías lineales con mayor velocidad y vida para incrementar la producción. NSK propuso guías lineales de acero inoxidable, alta velocidad y con accesorío de lubricación K1, con grasa de grado alimenticio.
- Panadería
- Guías Lineales NH/NS
Factores Clave
- Alimentador de masa en una panadería industrial
- El cliente utilizaba guías lineales con recubrimiento Armoloy
- Los componentes existentes no alcanzaban el rendimiento requerido
- Las guías lineales de las cortadoras necesitaban reemplazarse cada 3 semanas, ocasionando excesivas paradas de mantenimiento y pérdida de producción
- Solución NSK: Guías Lineales de Acero Inoxidable, alta velocidad y accesorío de lubricación K1 con grasa de grado alimenticio
- Los paros de mantenimiento se redujeron, consiguiendo un ahorro de costos
Propuesta de Valor
- Después de inspeccionar las guías dañadas, NSK propuso utilizar las guías lineales de acero inoxidable de la serie NH/NS.
- El proveedor anterior suministraba guías lineales con recubrimiento Armoloy, no alcanzando el rendimiento requerido.
- La panadería también necesitaba incrementar la velocidad de la aplicación de 250 ciclos por minuto a 310.
- Se acordó la prueba de un conjunto de guías.
- Aunque el costo de las guías lineales era el doble, la vida fue 10 veces mayor, incrementado la producción y reduciendo el tiempo de inactividad.
- Como resultado, la solución produjo un ahorro de costos con una reducción de las paradas de mantenimiento.
Características del producto
- Alta velocidad como estándar
- Alta precisión
- Capacidad de auto-alineación: se adaptan a las desalineaciones y reducen las fuerzas internas
- Funcionamiento silencioso
- Disponibles con varios grados de precarga
- Los raíles se pueden empalmar, aumentando la carrera infinitamente
- Alta capacidad de absorción de cargas de impacto
- Características de funcionamiento avanzadas y fácil montaje
- El aumento de la capacidad de carga permite doblar la vida
- Producto estándar y de fácil selección
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Coste reemplazo de las guías lineales: - 5 máquinas cada 3 semanas |
€ 77.962 | Costes rodamiento: Coste reemplazo de las guías lineales: - 5 máquinas cada 8 semanas |
€ 13.156 | |
| Costes de pérdida de producción: 4 horas x 450€ reemplazo en intervalos de 3 semanas |
€ 155.924 | Costes de pérdida de producción: 4 horas x 450€ reemplazo en intervalos de 32 semanas |
€ 14.618 | |
| Coste Total Anual | $249,558 | $29,634 | ||
Referencia:SS-SP-0019
Compartir