Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cosechadora de Brotes
Cost Saving: $67,493
Introducción
Una empresa de alimentos produce productos basados en brotes para venderlos en supemercados. Su cosechadora de brotes tenía una variedad de soportes de bajo costo montados en ejes de diversos tamaños. Durante la estación de cosechado, la máquina sufría fallos frecuentes ocasionados por la entrada de agua y contaminación en los rodamientos. En cada fallo, la máquina permanecía parada hasta su reparación, causando pérdidas de producción y en algunos casos pérdida de cultivos. Se invitó a expertos de NSK a analizar la aplicación y las condiciones de trabajo. Para ayudar a combatir la entrada de contaminantes, se recomendó reemplazar los soportes existentes por soportes Silver-Lube con sellado triple y rodamientos de acero inoxidable. Durante toda la estación después del cambio, sólo se produjeron dos fallos, aumentando la producción y reduciendo significativamente los costos causados por pérdidas de producción.
- Cosechadora de Brotes
- Soporte Silver-Lube
Factores Clave
- Cosechadora de brotes
- Se utilizaban rodamientos de baja calidad
- Fallos prematuros de los rodamientos debido a la entrada de agua y suciedad
- Solución NSK : Unidades de Rodamiento Silver-Lube con triple sellado y rodamientos de acero inoxidable
- Reducción significativa de los fallos de los rodamientos
- Ahorro de costos por mantenimiento y aumento de la producción
Propuesta de Valor
- NSK analizó la aplicación y las condiciones de trabajo y concluyó que los fallos prematuros eran debidos al ingreso de agua y partículas de suciedad
- La solución de NSK fue reemplazar los soportes existentes por soportes Silver-Lube con triple sellado y rodamiento de acero inoxidable
- Los rodamientos fueros sustituidos para la nueva estación
- Después del reemplazo, sólo se produjeron dos averías en toda la estación
- Reducción considerable de los costos de mantenimiento
- Mejora significante de productividad
Características del producto
- Anillos, jaula y bolas, sellado y fijaciones, engrasador y ensamblaje de acero inoxidable de calidad superior
- Sellados de goma de Nitrilo y deflector de sellado de acero inoxidable
- Soportes de resina poliéster termoplástica
- Grasa apta para uso alimenticio USDA H1, para un ámplio rango de temperaturas incorporada de fábrica
- Silver-Lube® disponible en cuatro geometrías diferentes
- Resistente a la corrosión que provocan los agentes limpiadores y químicos
- Larga vida / bajo coste
- Resistencia superior a lavados regulares, gracias a su sellado efectivo y eficiente
- Posibilidad de relubricación para proporcionar larga vida, mínimo mantenimiento y máxima productividad
- Apto para NSF, amplio rango de temperaturas de -20°C a +90°C
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes de pérdida de producción: Pérdidas de producción | $134,998 | Costes de pérdida de producción: Pérdidas de producción | $67,505 | |
| Coste Total Anual | $134,998 | $67,505 | ||
Referencia:SS-SP-2078
Compartir