Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Ventilador para Recirculación de Aire
Cost Saving: $421,926
Introducción
Un importante cliente experimentaba problemas con los rodamientos de los Ventiladores para Recirculación de Aire de una planta de procesamiento de minerales. Este problema lo solucionaban utilizando aire comprimido para enfriar los rodamientos e intentar reducir la alta temperatura de funcionamientos de los mismos. Los ingenieros de NSK estudiaron la aplicación que incluía un control de la temperatura tanto del ventilador como del rodamiento que determinó que los fallos eran debidos a un incorrecto montaje de los rodamientos, un exceso de lubricación y una elección errónea del tipo de sellado en la aplicación. NSK recomendó los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS, Soportes Bipartidos con Sellados laberínticos de NSK, así como otras recomendaciones para el correcto ensamblaje e intervalos de relubricación y cantidades.
Con las nuevas modificaciones, no hubo ningún fallo de rodamiento en más de 12 meses de funcionamiento y permitió dejar de utilizar el aire comprimido generando un importante ahorro de costos al cliente.
- Ventilador para Recirculación de Aire
- Rodamientos de Rodillos Esféricos - Serie HPS
Factores Clave
- Ventilador para Recirculación de Aire
- El sobrecalentamiento de los rodamientos era compensado utilizando aire comprimido
- Montaje incorrecto
- Cantidades e intervalos de lubricación incorrectas
- Solución NSK: Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS y Soportes Bipartidos SNN con sellados laberínticos
- Ahorro significativo de costos, al dejar de enfriar los rodamientos con aire comprimido
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK analizaron la aplicación, incluyendo el análisis de temperatura así como un informe detallado de las condiciones de los rodamientos
- Se recomendaron Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS ensamblados en Soportes Bipartidos SNN con sellos laberínticos, además de sugerir cambios en los intervalos y cantidades de lubricación
- Se realizó una prueba de los rodamientos NSKHPS con la supervisión de los ingenieros de NSK para asegurar la correcta instalación e implementación de las medidas recomendadas
- El cliente incrementó la productividad, redujo costos de mantenimiento y eliminó el uso del aire comprimido resultando en un importante ahorro de costos
Características del producto
- Mayor capacidad de carga
- Diseño del camino de rodadura optimizado y mejora del acabado de la superficie
- Diseño en jaula de bronce (CAM) o en jaula de acero reforzada (EA)
- Acero Z de alta pureza
- Temperatura operativa de hasta 200ºC
- Diámetro interno desde 40 mm hasta 260 mm
- Hasta 2 veces la vida del rodamiento convencional
- Velocidad límite un 20% superior
- Carga dinámica un 25% superior
- Menor coste de mantemiento y mejora de la productividad
- Mayor ratio de capacidad de carga que permite reducir las dimensiones del rodamiento
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes de pérdida de producción: $9,002/hr x 36 hrs debido al fallo de los rodamientos | $324,072 | Costes de pérdida de producción: No hay paros de producción | $0 | |
| Coste de ingeniería: $45/hr x 36 hrs x 2 personas debido al fallo de los rodamientos | $3,240 | Coste de ingeniería: Mano de obra, montaje de rodamientos NSK $45/hr x 8hrs x 2 personas | $720 | |
| Costes de formación: Costos de aire comprimido al año | $95,334 | Costes de formación: No se utiliza aire comprimido | $0 | |
| Costes rodamiento: Costo de Rodamientos | $804 | Costes rodamiento: Costo de Rodamientos | $804 | |
| Coste Total Anual | $423,450 | $1,524 | ||
Referencia:SS-SP-2052
Compartir