Megatorque - Serie PS/PN
Los Megatorques de la serie PS/PN incluyen carcaterísticas avanzadas como: alto torque, alta resolución, máxima velocidad de rotación, alta rigidez y además son compactos. Estos innovadores motores de accionamiento directo de NSK son sumamente precisos, ligeros, aumentan la productividad de varios dispositivos y cumplen con la certificación de la CE, las normas UL y la directiva EU RoHS.
Descripción de la Condición
Industrias
- Automotriz
- Automotriz
- Máquina Herramienta
- Semiconductores
Características del producto
- Alta resolución - 2621440 pulsos/rev
- Tiempo de posicionamiento reducido
- Alto torque
- Motor/Controlador compacto
- Precisión de posicionamiento absoluta alta - 90 segundos de arco
- Repetibilidad ± 2 segundos de arco
- Algoritmo con tiempo de posicionamiento de 1 ms
- Variedad de funciones del controlador de posicionamiento (I/Os)
- Consideración para personas / medio ambiente (Directiva RoHS)
Beneficios
- Manejo directo
- Ensamblaje de carga directa
- Instalacion fácil
- Libre de mantenimiento
- Completamente re-programable
- Sin componentes mecánicos
Compartir