Mood 3 Products

Monocarrier

Monocarrier MCM-MCH

El actuador multifuncional Monocarrier representa un actuador de un solo eje compacto y ligero que incorpora la tecnología que NSK ha acumulado a lo largo de los años. Monocarriers son una estructura todo en uno que integra un husillo a bolas, guía lineal y rodamientos de soporte. Estos actuadores lineales ofrecen un diseño simplificado que ofrece una operación y una instalación duraderas y sin mantenimiento en muchas industrias y aplicaciones.

Descripción de la Condición

  • Ambientes Arduos
  • Medio Ambiente Corrosivo

Industrias

  • Automatización
  • Alimentación y Embotellado
  • Manejo de Materiales
  • Embalaje
  • Semiconductores

Características del producto

  • Unidad combinada de guía lineal, husillo a bolas y rodamientos de soporte.
  • Soportes de montaje del motor, sensores y tapas protectoras disponibles.
  • Amplia variedad.
  • Equipado con NSK K1 ™ como característica estándar para un funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo.
  • Prevención de la oxidación mediante cromado de baja temperatura como tratamiento de superficie estándar.

Beneficios

  • La unidad integrada reduce el tiempo y el costo en el diseño, compra y montaje.
  • Simplificar base de proveedores.
  • Excelente capacidad antioxidante.
  • Peso ligero y diseño compacto.
  • Instalación muy precisa y sencilla gracias a múltiples planos de referencia.