Spinshot ll Ultra Alta Velocidad para Lubricación Aceite-Aire

Para un suministro optimizado y eficiente de lubricación a las superficies de contacto de los rodamientos, los rodamientos de bolas de contacto angular de ultra alta velocidad Spinshot II de NSK para lubricación aceite-aire logran un funcionamiento extraordinariamente silencioso con una rotación a ultra alta velocidad.

Spinshot ll Ultra High-Speed for Oil-Air Lubrication

Características de diseño

  • Rodamientos NSKROBUST de ultra alta velocidad de diseño especial con espaciadores integrados
  • Fabricados con aros interior y exterior de acero SHX resistentes al calor y al agarrotamiento
  • Equipados con una jaula de resina fenólica de alto rendimiento guiada por el aro exterior y bolas de cerámica
  • Espaciador con orificios de lubricación y canales de alimentación
  • Disponibles con ángulos de contacto de 18° y 25°
  • Con precisión P2, P3 y P4
  • Para las series de dimensiones 10 y 19
  • Disponibles para diámetros de agujero de 35 a 110 mm

Beneficios operativos

  • Rendimiento de alta velocidad: precarga en posición de hasta 2.5 millones de dmn con camisa de refrigeración (máximo 2.7 millones de dmn sin camisa de refrigeración) 
  • Funcionamiento silencioso: de 3 a 5 dB menos que la lubricación convencional de aceite-aire
  • Orientación: se mantiene estable tanto en la orientación vertical como horizontal del tornillo
  • Consumo de aire reducido: tan solo 1/3 del de la lubricación convencional de aceite-aire

Campos de aplicación:

  • Máquinas herramienta