Características de diseño
- Rodamientos de bolas de contacto angular de diseño especial en arreglo espalda con espalda (DB)
- Con jaula de resina o latón mecanizado con guía de aro
- Sello sin contacto en un lado (de cada rodamiento)
- Con un ángulo de contacto de 35°
- Con precisión P5
- Disponibles para diámetros de agujero de 130, 170, 220, 340 y 400 mm
Beneficios operativos
- Diseño compacto que ahorra espacio, con un perfil un 35 % más delgado que los rodamientos de bolas de contacto angular estándar
- Alta precisión con baja NRRO: 0,5 μm o menos se logró con BRSA130
- Alta rigidez de momento, similar a la de los rodamientos de rodillos cruzados
- Menor par que las alternativas de rodamientos de rodillos
Campos de aplicación:
- Máquinas herramienta
Compartir