Características de diseño
- Rodamientos NSKROBUST de ultra alta velocidad con diseño especial para lubricación aceite-aire
- Fabricados con acero de alta pureza
- Equipados con una jaula de resina fenólica de alto rendimiento guiada por el aro exterior y bolas de cerámica
- Con una ranura de lubricación en el aro exterior y dos orificios
- Las ranuras del aro exterior con O-rings facilitan el ajuste y el sellado
- Disponibles con ángulos de contacto de 18° y 25°
- Con precisión P2, P3 y P4
- Para las series de dimensiones 10 y 19
- Disponibles para diámetros de agujero de 30 a 120 mm
- Para arreglos universales
Beneficios operativos
- Solución simplificada, rentable y compacta para la lubricación aceite-aire
- Suministro de lubricante fiable y uniforme a rodamientos que operan a velocidades ultra altas
- Las bolas de cerámica ofrecen mayor resistencia al agarrotamiento y menor generación de calor
Campos de aplicación:
- Máquinas herramienta
Compartir