Rodamientos de bolas de contacto angular de ultra alta capacidad ROBUSTDYNA

Basados ​​en las tecnologías avanzadas de materiales y análisis que respaldan la probada línea NSKROBUST de ultra alta velocidad de NSK, los rodamientos de bolas de contacto angular ROBUSTDYNA cuentan con un diseño interno optimizado para soportar el corte pesado de materiales como aleaciones de titanio y cerámica con estabilidad y durabilidad. Sin sacrificar la capacidad de acabado a alta velocidad.

ROBUSTDYNA Ultra High-Capacity Angular Contact Ball Bearings

Características de diseño

  • Diseño interno optimizado con elementos rodantes de mayor tamaño para una mayor capacidad de carga
  • Opción de diseño tipo J con anillos de acero SHJ de larga duración que ofrecen el doble de vida útil por fatiga que el acero para rodamientos SUJ2 estándar
  • Opción de diseño tipo X con aros de acero SHX resistentes al calor que ofrecen una vida útil por fatiga 4 veces mayor y velocidades límite un 20% más altas que el acero para rodamientos SUJ2 estándar
  • Jaulas de poliamida y resina fenólica de alto rendimiento que permiten un funcionamiento estable a velocidades ultrarrápidas
  • Las bolas cerámicas de nitruro de silicio (Si₃N₄) ofrecen una velocidad y precisión excepcionales con baja generación de calor y alta resistencia al agarrotamiento.
  • Disponibles modelos sellados sin contacto.
  • Lubricación opcional de aceite-aire para un suministro continuo de lubricación a las superficies de trabajo de los rodamientos.
  • Disponibles con ángulos de contacto de 18° y 25°.
  • Con precisión P2, P3, P4 y P4Y.
  • Para la serie de dimensiones 10.
  • Para arreglos universales.

Beneficios operativos

  • Mayor capacidad de mecanizado con un 15% más de capacidad de carga máxima en comparación con sus equivalentes NSKROBUST™
  • Mayor vida útil del tornillo con un aumento del 40% en la capacidad de carga dinámica, lo que triplica la vida útil del rodamiento.
  • Mayor resistencia al impacto con mayores capacidades de carga estática, lo que reduce el riesgo de daños en los rodamientos.
  • Rendimiento a ultra alta velocidad con el acero SHX patentado de NSK, resistente al calor y al agarrotamiento , que alcanza velocidades límite de hasta 3 millones de dmN.