Rodamientos axiales de bolas de contacto angular NSKTAC-D

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble dirección de la serie D de NSKTAC están diseñados para brindar alta rigidez para soportar cargas axiales para su uso en combinación con rodamientos de rodillos cilíndricos en tornillos de máquinas herramienta.

NSKTAC-D Angular Contact Thrust Ball Bearings

Características de diseño

  • Rodamiento axial de bolas de contacto angular de doble hilera separable con espaciador en el aro interior
  • Con jaula de latón mecanizado
  • Con ranura y orificios de lubricación en el aro exterior
  • Con un ángulo de contacto de 60°
  • Precisión especial PN7
  • En la serie de dimensiones 20D para la combinación con rodamientos de rodillos cilíndricos de la serie NN30 y 29D para la combinación con las series NN39 y NN49
  • Disponible para diámetros de agujero de 140 a 320 mm

Ventajas operativas

  • Las tolerancias especiales del diámetro exterior garantizan que no se produzcan cargas radiales al montarse con rodamientos de rodillos cilíndricos.
  • Alta rigidez.
  • Alta capacidad de carga axial.

Campos de aplicación:

  • Máquinas herramienta.