Características de diseño
- Fabricado con acero de alta pureza
- Las opciones de diseño de jaula de poliamida y resina fenólica satisfacen una amplia gama de requisitos de aplicación
- Disponible con opción de bola de cerámica para una mayor resistencia al agarrotamiento y una menor generación de calor
- Disponibles modelos sellados sin contacto
- Disponibles con ángulos de contacto de 15°, 25° y 30°
- Con precisión P2, P3, P4 y P4Y
- Para las series de dimensiones 19, 10 y 02
- Disponibles para diámetros de agujeros de 10 a 260 mm
- Para arreglos universales
Beneficios operativos
- La pureza mejorada del acero aumenta la vida útil de los rodamientos hasta en un 15%.
- Alta rigidez máxima para cargas elevadas y altas velocidades.
- Los diseños sellados previenen la contaminación y la degradación del lubricante, y prolongan la vida útil de la grasa hasta en un 50%.
Campos de aplicación:
- Máquinas herramienta
Compartir