Para los requisitos de mecanizado convencional de alta capacidad, NSK ha optimizado el diseño interno para brindar una vida útil prolongada con nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos de una sola hilera de la serie NSKHPS con jaula de latón maquinado.

NSKHPS Cylindrical Roller Bearings

Características de diseño

  • Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera tipo N con  reborde en el anillo interior
  • Fabricado con acero de alta pureza para una resistencia superior a la fatiga
  • Diseño interno optimizado de alta capacidad
  • Con jaula maquinada guiada por rodillos
  • Con agujeros cilíndricos y cónicos
  • Juegos radiales internos CC1 para agujero cilíndrico, CC0 para agujero cónico
  • Con precisión P2, P4, P5 y P4Y
  • Para la serie de dimensiones 10
  • Para diámetros de eje de 35 a 220 mm

Beneficios operativos

  • Larga vida útil y fiabilidad gracias a la pureza del material y al diseño interno optimizado.
  • Alta rigidez para altas velocidades.