Rodamientos de rodillos cilíndricos de ultra alta velocidad NSKROBUST

Cuando la velocidad de mecanizado es una prioridad, los rodamientos de rodillos cilíndricos de la serie NSKROBUST ofrecen un rendimiento superior a ultra alta velocidad, con alta rigidez y estabilidad, y una baja generación de calor. Las opciones avanzadas de materiales para anillos y rodillos ofrecen mayor resistencia al calor y al agarrotamiento, así como una mayor vida útil del rodamiento.

NSKROBUST Ultra High-Speed Cylindrical Roller Bearings

Características de diseño

  • Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera tipo N con reborde en el anillo interior.
  • Diseño interno optimizado que ofrece la máxima resistencia a la fatiga.
  • Anillos y rodillos interiores y exteriores disponibles en acero para rodamientos SUJ2 estándar o acero SHX avanzado resistente al calor.
  • Jaula de resina PEEK con guía de anillo exterior de diseño especial.
  • Tipos N10-Z disponibles con baja generación de calor.
  • Con agujeros cilíndricos y cónicos.
  • Juegos radiales internos CC1 para agujero cilíndrico, CC0 para agujero cónico
  • Con precisión P2, P4, P5 y P4Y
  • Para la serie de dimensiones 10
  • Para diámetros de eje de 45 a 85 mm

Beneficios operativos

  • Rendimiento a alta velocidad: el doble que los rodamientos de rodillos convencionales.
  • La jaula de resina PEEK, resistente al calor y de alta rigidez, proporciona un movimiento de rodadura estable en condiciones de funcionamiento a alta velocidad.
  • Los anillos y rodillos de acero SHX ofrecen una mayor resistencia a la fatiga (4 veces mayor) y admiten velocidades límite más altas.
  • La baja generación de calor permite una mayor vida útil del lubricante: el aumento de temperatura del anillo exterior es un 30 % menor que en los rodamientos convencionales.

Campos de aplicación, incluidos

  • Máquinas herramientas