Características de diseño
- Disponible en tipo NN con reborde en el anillo interior y tipo NNU con reborde en el anillo exterior.
- La especificación APTSURF de baja vibración logra una mayor precisión en la geometría de los rodillos, pistas de rodadura y superficies dimensionales.
- El diseño interno optimizado proporciona una mayor capacidad dinámica y una mayor vida útil del rodamiento.
- Equipado con jaula de latón mecanizado de serie.
- La jaula de resina de ingeniería PPS para los tipos NN30 admite velocidades límite más altas con alta rigidez, baja generación de calor y menor desgaste.
- Los tipos NN30-Z de baja generación de calor están disponibles específicamente para aplicaciones de rodamientos de extremo libre de alta velocidad.
- Los tipos NN están equipados con ranuras y orificios de lubricación en el anillo exterior.
- Con agujeros cilíndricos y cónicos
- Juego radial interno CC1 para agujero cilíndrico, CC0 para agujero cónico
- Con precisión P2, P4 y P4Y
- Para series de dimensiones 30, 39 y 49
- Para diámetros de eje de 40 a 260 mm
Beneficios operativos
- Baja vibración rotacional con una reducción del 55 % en los valores RMS (raíz cuadrada media) de vibración
- Mayor capacidad de carga gracias a un diseño interno optimizado que proporciona un 15% más de capacidad dinámica en comparación con los diseños convencionales
- Mayor vida útil (hasta un 60%) gracias a una mayor capacidad de carga
Campos de aplicación, incluidos
- Máquinas herramientas
Compartir