Rodamientos de soporte de tornillos de bolas de alta rigidez NSK TAC C

Los rodamientos de soporte NSK TAC C para accionamientos de tornillos de bolas están diseñados para ofrecer la máxima resistencia a la fatiga y un alto rendimiento en los sistemas de alimentación de máquinas herramienta modernas.

Están diseñados para soportar grandes fuerzas axiales, a la vez que proporcionan un soporte rígido y preciso para el tornillo de bolas. 

Disponibles como rodamientos abiertos o sellados para mayor resistencia a la contaminación y una vida útil de la grasa considerablemente mayor.

NSKTAC C High-Rigidity Ball Screw Support Bearings

Características de diseño

  • Rodamiento axial de bolas de contacto angular de diseño especial con dotación de bolas maximizada.
  • Fabricado con acero de alta pureza. 
  • Jaula de resina de poliamida de diseño especial. 
  • Disponible como rodamiento abierto o con sellos de contacto ligero; sellos sin contacto disponibles para algunos tamaños. 
  • Ángulo de contacto de 60°. Precisión PN7C (clase NES 7C con desviación axial equivalente a P2).
  • Disponible para diámetros de agujero de 15 a 60 mm. 
  • Para arreglos universales

Beneficios operativos

  • La pureza mejorada del acero optimiza la vida útil del rodamiento y la capacidad de carga dinámica.
  • El diseño especial de la jaula soporta altas velocidades con baja fricción.
  • El diseño del sello de contacto ligero previene la contaminación y permite un funcionamiento a alta velocidad con bajo par y baja generación de calor.