Rodamientos de rodillos axiales de agujas
        
    
    
    
Los rodamientos axiales de agujas se componen de conjuntos de jaula y rodillos de agujas con una jaula de superficie endurecida, compuesta por dos láminas de acero prensadas con precisión. Los rodillos se sujetan firmemente en la jaula para garantizar un guiado óptimo incluso bajo grandes cargas axiales. Estos rodamientos ocupan tan poco espacio que pueden sustituir fácilmente las arandelas de empuje de los rodamientos lisos convencionales en el mismo espacio de instalación. Hay varias configuraciones disponibles, incluyendo unidades independientes, unidades con pistas de rodadura integradas o unidades con pistas de rodadura de diferentes espesores para adaptarse a las condiciones de montaje alrededor del rodamiento.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
 - Alta Precisión
 - Baja Rumorosidad
 - Invertir la Rotación
 
Industrias
- Automatización
 - Automotriz
 - Embalaje
 - Goma y Plástico
 - Servicios
 
Características del producto
- Diseño compacto con la misma altura de sección transversal delgada que una arandela de empuje
 - El uso de la superficie del lado del engranaje como pista de rodadura permite una reducción aún mayor del tamaño del equipo.
 - Alta rigidez y resistencia al desgaste gracias a la jaula de superficie.
 
Beneficios
- Ahorro de espacio
 - Múltiples configuraciones
 
        
    
    
    
Compartir