Características de diseño
- Rodamiento de rodillos esféricos de diseño especial, de gran tamaño y con división especial. Los anillos interior y exterior, así como el conjunto de rodillos y jaula, están perfectamente divididos, con las mitades del anillo del rodamiento unidas mediante tornillos de fijación.
 - Incluye anillos de fijación divididos con superficie de sellado de contacto.
 - El anillo de fijación también se utiliza como superficie deslizante de sellado.
 
Beneficios operativos
- Instalación simplificada y más rápida con diseño dividido.
 - Los rodamientos partidos se pueden reemplazar sin un desmontaje exhaustivo, lo que reduce el tiempo y los costos de mantenimiento.
 - La reducción del tiempo de inactividad mitiga la pérdida de producción en los procesos posteriores.
 
Campos de aplicación que incluyen
- Acero y metales
 
        
    
    
    
Compartir