Características de diseño
- Rodamiento multianillo de alta capacidad y diseño especial que consta de 2 conjuntos de rodillos/jaula separados por un anillo intermedio accionado
 - Fabricado con acero carburizado fundido al vacío de larga duración.
 - Tolerancias dimensionales especiales y precisión rotacional
 - Jaula de latón de una sola pieza, mecanizada con precisión y de alta resistencia
 - Con ranura de lubricación y orificios en los anillos interior y exterior.
 - Tipo 2SL: con conjuntos de rodillos/jaulas interiores y exteriores esféricos
 - 2PSL: con conjuntos de rodillos/jaulas interiores cilíndricos y exteriores esféricos
 - Para diámetros de eje de entre 180 y 380 mm
 
Beneficios operativos
- Distribución optimizada de la carga de los rodamientos mediante el análisis del método de elementos finitos (FEM)
 - El diseño de alta capacidad admite anchos de banda amplios
 - Los orificios roscados en ambos lados del anillo central simplifican el montaje/conexión a la unidad
 
Campos de aplicación que incluyen
- Maquinaria para la fabricación de papel
 
Herramientas Técnicas
eStore y Catálogo Digital
*Para ordenar en línea, debes tener una cuenta registrada.
        
    
    
    
Compartir