Características de diseño
- Fabricado con acero ultralimpio para una resistencia óptima a la fatiga y una vida útil más prolongada.
 - Diseño interno optimizado de alta capacidad
 - Anillos exteriores fabricados con composición de aleación SWR patentada y proceso de carbonitruración
 - Con jaulas de acero prensado con tratamiento superficial resistente al desgaste y/o latón mecanizado de alta resistencia
 - Juegos radiales internos C-normal, C3 y C4
 - Series de dimensiones 213, 222, 223, 230, 231, 232, 240 y 241
 - Para diámetros de eje de 40 a 240 mm; series/tamaños adicionales disponibles bajo pedido
 
Beneficios operativos
- Resistencia superior al desgaste: 3 veces mayor que la del acero para rodamientos convencional
 - Propiedad de vida útil mejorada: 5 veces mayor que la del acero para rodamientos convencional
 - Mayor tenacidad del núcleo del material (prevención de daños por grietas): 5 veces mayor que la del acero para rodamientos convencional
 - La durabilidad mejorada de los rodamientos extiende el funcionamiento del rodillo de segmento, lo que reduce los costos de mantenimiento y evita tiempos de inactividad no planificados
 
Campos de aplicación que incluyen
- Maquinaria para la fabricación de acero
 
Herramientas Técnicas
eStore y Catálogo Digital
*Para ordenar en línea, debes tener una cuenta registrada.
        
    
    
    
Compartir