Rodamientos de rodillos esféricos Super-TF para ejes principales

Los rodamientos de rodillos esféricos Super-TF (STF) de NSK para ejes principales soportan cargas de viento dinámicas intensas y continuas mientras giran a velocidades ultrabajas. Gracias a tecnologías avanzadas de materiales y controles de procesos de fabricación, los rodamientos STF están diseñados para soportar tensiones mecánicas severas con una resistencia al desgaste superior, ofreciendo un rendimiento de alta capacidad y una vida útil prolongada y fiable.

Super-TF Spherical Roller Bearings for Main Shafts

Características de diseño

  • Rodamiento de rodillos esféricos ultragrande con diseño interno optimizado de alta capacidad
  • Anillos de rodamiento fabricados con aleación Super-TF de larga duración y proceso de carbonitruración
  • Rodillos con tratamiento de recubrimiento tipo diamante (DLC) resistente al desgaste
  • Jaula de latón de dos piezas, mecanizada con precisión y de alta resistencia
  • Acabado superficial controlado de la pista de rodadura para aplicaciones en ejes principales
  • Ranura de lubricación del anillo exterior con tamaño y número de orificios de lubricación optimizados
  • Juego radial interno especial/personalizado
  • Serie de dimensiones 230 y 241; tipos adicionales disponibles bajo pedido
  • Para diámetros de eje a partir de 500 mm

Beneficios operativos

  • El acero Super-TF promueve una vida útil más larga con una resistencia significativamente mayor al desgaste y al agarrotamiento.
  • El tratamiento especial de la superficie de los rodillos (recubrimiento DLC) aumenta la tenacidad y la resistencia de los rodillos.
  • El diseño robusto de la jaula de dos piezas ofrece un rendimiento superior en aplicaciones sujetas a cargas pesadas o de impacto.
  • La tecnología superior de rectificado de anillos para un acabado superficial controlado de la pista de rodadura, junto con los perfiles optimizados de rodillo a pista, controla el movimiento de los rodillos dentro del rodamiento, lo que reduce el desgaste y mejora la vida útil por fatiga.

Campos de aplicación que incluyen

  • Maquinaria para la fabricación de papel