Rodamientos de rodillos esféricos de la serie VS

Los rodamientos de rodillos esféricos de larga vidade la serie VS de NSK están diseñados específicamente para soportar altas velocidades, cargas excéntricas e impactos mecánicos en equipos vibratorios. Un diseño interno optimizado, con holgura y tolerancias dimensionales estrictamente controladas, ofrece una capacidad robusta y un funcionamiento suave durante una larga vida útil.

VS Series Spherical Roller Bearings

Características de diseño

  • Fabricado con acero ultra limpio para una resistencia óptima a la fatiga y una vida útil más prolongada.
  • Jaula de latón de una sola pieza, mecanizada con precisión y de alta resistencia
  • Acabado avanzado de la superficie de las pistas de rodadura para mayor durabilidad y resistencia al desgaste
  • Tolerancias dimensionales especiales, establecidas a 1/2 con respecto a lo normal, para minimizar la vibración durante el funcionamiento.
  • Juego interno especial, establecido en los 2/3 superiores con respecto al estándar, para un espacio operativo óptimo y una menor generación de calor
  • Serie de dimensiones 223 y 233
  • Para diámetros de eje de 40 a 220 mm
  • Disponible con opción de material Hi-TF

Beneficios operativos

  • Hasta el doble de vida útil que los rodamientos convencionales en aplicaciones sujetas a vibraciones frecuentes
  • Alta resistencia a cargas pesadas y de impacto.
  • El acabado de la superficie minimiza el contacto deslizante en zonas de alta carga y facilita una mejor película lubricante.
  • Guía de rodillos superior y distribución de lubricante gracias a una jaula de latón mecanizada
  • Rendimiento de alta velocidad con bajo aumento de temperatura.
  • Reducción de daños en los rodamientos por deslizamiento, fatiga de la superficie y descascarillado.
  • Mayor confiabilidad operativa - costos de mantenimiento reducidos