Características de diseño
- Rodamiento de rodillos esféricos de diseño especial con sello extraíble
- Fabricado con acero Hi-TF de larga duración
- El sello removible se ubica en el anillo interior del rodamiento con una fácil instalación mediante pernos al anillo exterior del rodamiento.
- Equipado con una jaula de latón de una sola pieza mecanizada con precisión de alta resistencia.
- Estándar de agujero cónico: para agujeros cilíndricos, comuníquese con NSK
- Con ranura y agujeros de lubricación para anillo exterior
- Serie de dimensiones 222 y 231
- Para diámetros de eje de 120 a 480 mm
Beneficios operativos
- El diseño del sello de alto rendimiento brinda protección contra la entrada de contaminación, incluso al tiempo que compensa la desalineación.
- Instalación fácil y precisa con sello removible fijado con pernos que permite la calibración del espacio libre durante el montaje
- El acero Hi-TF de larga duración ofrece una resistencia superior al desgaste y al agarrotamiento y una vida útil más prolongada en entornos operativos contaminados.
- Dimensionalmente intercambiable con rodamientos de rodillos esféricos estándar ISO para una actualización sin modificaciones
Campos de aplicación que incluyen
- Concreto y cemento
- Transportadores y manejo de materiales
- Maquinaria de minería y construcción
Herramientas Técnicas
eStore y Catálogo Digital
*Para ordenar en línea, debes tener una cuenta registrada.
Compartir