Rodamientos de rodillos esféricos de extra capacidad ECA

Con nuestros rodamientos de rodillos esféricos de extra capacidad ECA, NSK ha redefinido sus estándares de alto rendimiento para ofrecer un rendimiento inigualable en maquinaria y equipos. Con una jaula avanzada sin anillo guía y un diseño interno optimizado, los rodamientos de la serie ECA ofrecen un nuevo nivel de rendimiento, capacidad, velocidad y fiabilidad en una amplia gama de aplicaciones.

Extra-Capacity ECA Spherical Roller Bearings

Características de diseño

  • Fabricado con acero de alta pureza para una resistencia superior a la fatiga.
  • La jaula de latón mecanizado guiada por rodillos de última generación elimina la necesidad de un anillo guía central
  • El diseño interno optimizado incorpora más rodillos de mayor tamaño para un aumento significativo en la capacidad de carga y la vida útil por fatiga del rodamiento.
  • Acabado avanzado de la superficie de las pistas de rodadura para mayor durabilidad y resistencia al desgaste
  • Con agujeros cilíndricos y cónicos
  • Juegos radiales internos C2, C-normal, C3, C4 y C5
  • Serie de dimensiones 222 y 223
  • Para diámetros de eje de 40 a 130 mm

Beneficios operativos

  • El diseño de jaula sin anillo guía recientemente optimizado reduce la fricción por deslizamiento y el desgaste
  • Mayores capacidades de carga derivadas de un incremento en el número y tamaño de los rodillos
  • Se pueden alcanzar velocidades límite más altas, incluso mayores que las de diseños de jaula de acero comparables.
  • Estabilidad dimensional a alta temperatura: hasta 200° C
  • Potencial de reducción sin pérdida de capacidad de la máquina

Campos de aplicación que incluyen

  • Concreto y cemento
  • Transportadores y manejo de materiales
  • Caja de cambios y transmisiones
  • Maquinaria minera y de construcción
  • Petróleo y gas
  • Maquinaria para la fabricación de papel
  • Bombas y compresores
  • Maquinaria para la fabricación de acero