Características de diseño
- Fabricado con acero de alta pureza para una resistencia superior a la fatiga
- Diseño interno optimizado de alta capacidad
- Acabado superficial avanzado de las pistas de rodadura para mayor durabilidad y resistencia al desgaste
- Tipo EA: con jaula de acero prensado endurecido resistente al desgaste
- Tipo CAM: con jaula de latón mecanizado de alta resistencia y anillo guía central
- Tipo ECA: con jaula de latón mecanizado sin anillo guía
- Con agujeros cilíndricos y cónicos
- Juegos radiales internos C2, C-normal, C3, C4 y C5
- Series de dimensiones 213, 222, 223, 230, 231, 232, 239, 240 y 241
- Para diámetros de eje de 40 a 420 mm
Beneficios operativos
- Mayor capacidad de carga dinámica
- Velocidades límite más altas
- Vida útil considerablemente más larga y fiable gracias a la capacidad optimizada
- Estabilidad dimensional a altas temperaturas: hasta 200 °C
- Potencial de reducción de tamaño sin pérdida de capacidad de la máquina
Campos de aplicación que incluyen
- Hormigón y cemento
- Transportadores y manejo de materiales
- Cajas de engranajes y transmisiones
- Maquinaria para minería y construcción
- Petróleo y gas
- Maquinaria para la fabricación de papel
- Bombas y compresores
- Maquinaria para la fabricación de acero
Compartir