Rodamientos Ultra-Grandes para procesos BOS y Convertidores LD
 
        
    
    
    
Los rodamientos típicos para procesos BOS y Convertidores LD no pueden ser reemplazados sin la compleja remoción de engranaje principal. Por lo tanto, grandes pérdidas de producción pueden ocurrir si hay una repentina necesidad de reemplazo debido a fallas de rodamientos. La estructura de diseño de NSK con rodamientos partidos garantiza que cualquier sustitución de rodamientos consume mucho tiempo (la carga de trabajo se reduce aproximadamente un 35% con respecto a los rodamientos estándar) y facilita una reducción en los costes de mantenimiento totales.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Rodamientos de Rodillos Esféricos Ultra-Grandes: anillo exterior, anillo interior, rodillo, jaula y anillo de fijación
- Superfície de deslizamiento del sello integrada mediante un anillo de fijación.
Beneficios
- Capacidad para reemplazar los rodamientos sin quitar el engranaje principal.
- Reducción del tiempo de mantenimiento - un 35% en comparación con los rodamientos estándar con diámetro de 1200mm y 1400mm.
- Reducción de costes de mantenimiento.
- Reducción de tiempos de inactividad y pérdidas de producción.
 
        
    
    
    
Compartir