Rodamientos de Rodillos Esféricos SWR
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos SWR de NSK ofrecen soluciones a los desafíos que enfrentan los rodillos de guía de colada continua mediante la tecnología de tratamiento térmico patentado que mejora la vida útil y la fiabilidad de los rodamientos.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Baja Fricción
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Aumento de la resistencia del material del anillo exterior
- Capacidad de uso con o sin sellos
Beneficios
- Mayor resistencia al desgaste - tres veces en comparación con el acero para rodamientos AISI 52100
- Minimización de la fricción del anillo exterior para prolongar la vida de desprendimiento
- Cinco veces mejoran la vida de descasarillado comparado con el acero de rodamiento AISI 52100
- Mejora de la resistencia de material - cinco veces en comparación con el acero para rodamientos AISI 52100
- Los rodamientos SWR puede reemplazar los rodamientos SRB estándar sin modificar las cajas de ejes
Compartir