Rodamientos de Rodillos Esféricos de larga duración(Long-life) para Aplicaciones Vibratorias
La serie vibratoria de larga duración de Rodamientos de Rodillos Esféricos de NSK está diseñada específicamente para soportar los duros ambientes de trabajo y las frecuentes vibraciones de las industrias de minería, canteras y construcción.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Desalineación
- Vibración
Industrias
- Manejo de Materiales
- Petróleo y Gas
- Papeleras
- Industria de la Minería
- Servicios
Características del producto
- Jaula de latón de una sola pieza mecanizada con precisión y bolsillos de rodillos contorneados
- Mejora de la rugosidad de la superfície de los rodillos y los anillos interior y exterior
- Rodillos tratados térmicamente para evitar grietas por vibraciones y cargas de choque
- Capacidad de alineación automática con anillo guía flotante
- Control geométrico de las dimensiones del rodillo
- Juego Radial interno fijado en 2/3 rodamientos estándar ISO
- Dimensiones exteriores fijadas en 1/2 de rodamientos estándar ISO
- Diámetro interno entre 40 mm y 200 mm.
Beneficios
- Doble de la vida útil de los Rodamientos convencionales
- Reducción de costes de mantenimiento
- Alta capacidad de carga dinámica y estática - aumentada en un 25%
- Vibración amortiguada y altamente resistente a cargas pesadas y de choque
- Rendimiento de alta velocidad y baja temperatura de funcionamiento
- Mejor guía del rodillo y buen funcionamiento
- Reducción del daño de los Rodamientos por deslizamiento, fatiga superficial y descamación
223
20
CAM
E4
-VS3(4)
Compartir