Rodamientos de Rodillos Esféricos Sellados
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos Sellados de NSK ofrecen un rendimiento y fiabilidad duraderos en condiciones duras y contaminadas para promover un ambiente de trabajo limpio.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Temperatura
- Lubricación
Industrias
- Alimentación y Embotellado
- Manejo de Materiales
- Papeleras
- Transmisión Industrial
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Sello especial de labio con resorte extendido hacia fuera.
- Varios sellos disponibles incluyendo el sello de caucho de nitruro dependiendo de las necesidades de temperatura.
- Grasa especial de larga duración: resistente al calor y resistente a la presión.
- Diseño simétrico de rodillos y canales para evitar problemas de carga de en los bordes.
- Configuración especial del chaflán para un movimiento axial suave.
Beneficios
- El diseño del sello asegura el desalojo del sello con mejor funcionamiento.
- Los rodillos simétricos funcionan bajo condiciones de alta carga.
- El diseño del chaflán garantiza un funcionamiento suave.
- El sello conserva la grasa ofreciendo funcionamiento más largo y eficacia mejorada.
- Reducción del consumo de grasa.
- Reducción de las fugas de grasa debido a un sello especial y ambientes de trabajo más limpios.
- Aumento de los intervalos de mantenimiento - reducción del tiempo de inactividad.
- Prevención de fallas repentinas debido a líneas de grasa bloqueadas.
Compartir