Rodamientos de Rodillos Esféricos - Sellos Desmontables
La industria de canteras y minería requiere equipos confiables que puedan soportar condiciones duras. Por este motivo, NSK ha desarrollado el primer sello desmontable para rodamientos de rodillos esféricos. El excelente rendimiento del sellado aumenta la vida útil del rodamiento. También permiten una gestión precisa del juego adecuado durante el montaje del rodamiento y evitan la entrada de suciedad en el rodamiento.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Lubricación
Industrias
- Cementera
- Industria de la Minería
Características del producto
- Compatibilidad con los productos convencionales
- Tecnología de materiales Long-Life de NSK
- Tecnología de Sellado NSK
Beneficios
- Elevadas prestaciones de sellado
- Sellado de rápida fijación mediante tornillos
- Medición del juego radial durante el ensamblaje
- 4 veces de incremento de la vida respecto a los rodamientos convencionales
- Soportan condiciones de trabajo severas
HTF
320
SLE
316
A
g
DD2
K
E4
C3
Compartir