Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son rodamientos de tecnología de materiales de vanguardia, adecuados para altas velocidades y cargas elevadas. El equipo permite la reducción de tamaño y son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones. Disponibles con jaula de acero o de latón.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
- Desalineación
Industrias
- Ventiladores y Sopladores
- Alimentación y Embotellado
- Bombas y compresores
- Manejo de Materiales
- Papeleras
- Industria de la Minería
- Goma y Plástico
- Acero y No-ferrosas
- Servicios
Características del producto
- El Rodamiento de Rodillos Esféricos de Mayor Capacidad de Carga.
- Diseño óptimo de conductos y acabado superficial.
- Diseño de jaula de latón (CAM) o jaula de acero reforzada (EA).
- Acero Z de NSK de Alta Pureza y Resistencia.
- Estabilidad de la temperatura: hasta 200°C.
- Diámetro de 40mm a 260mm de agujero interior.
Beneficios
- Hasta 2 veces la vida operativa.
- Velocidad límite hasta un 20% más alta.
- Capacidad de carga dinámica: 25% más alta.
- Mejora de la productividad reduce el coste de mantenimiento.
- Alta capacidad de carga permite reducir el tamaño.
232
36
CA
M
K
E4
C3
S11
*H*
Compartir