Rodamiento Silencioso de Rodillos de Agujas para Componentes Eléctricos Automotrices
NSK ha desarrollado un rodamiento silencioso de rodillos de agujas que reducen el ruido por un tercero de eso de productos convencionales. Esta innovación es ideal para componentes eléctricos montados en vehículos con interiores extremadamente silenciosos mientras conducen bajo la potencia de un motor electrico, incluyendo vehículos eléctricos (EV) y vehículos híbridos (HEV).
Descripción de la Condición
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Automotriz
Características del producto
- Los extremos coronados de los rodillos de aguja utilizados en componentes eléctricos para automóviles (es decir, dados un arco curvado) so capaces de soportar cargas pesadas.
- Rendondez mejorada de la corona de rodillos en comparación con el producto convencional mediante el desarrollo de un método de mecanizado de alta precisión.
Beneficios
- El nivel de ruido generado por el rodamiento reducido a un tercio de la del producto convencional.
- El producto ayuda a crear interiores de vehículos más silenciosos y cómodos en EVs, HEVs y vehículos de lujo en los se requiere un paseo muy tranquilo.
Compartir