Rodamiento de agujas - NRB silencioso para componentes eléctricos automotrices
        
    
    
    
Rodamientos de agujas silenciosos reduce el ruido un tercio del de los productos convencionales. Esta innovación es ideal para componentes eléctricos montados en vehículos con interiores extremadamente silenciosos que circulan con motor eléctrico, incluyendo vehículos eléctricos (VE) e híbridos (VEH).
Descripción de la Condición
- Baja Rumorosidad
 
Industrias
- Automotriz
 
Características del producto
- Los extremos coronados de los rodillos de agujas utilizados en componentes eléctricos de automóviles (es decir, dotados de un arco curvo) son capaces de soportar cargas pesadas.
 - Redondez mejorada del bombeo de los rodillos en comparación con el producto convencional mediante el desarrollo de un método de mecanizado de alta precisión
 
Beneficios
- El nivel de ruido generado por el rodamiento se reduce a un tercio del del producto convencional.
 - El producto ayuda a crear interiores de vehículos más silenciosos y cómodos en vehículos eléctricos, híbridos eléctricos y automóviles de lujo donde se requiere un viaje muy silencioso.
 
        
    
    
    
Compartir