Rodamientos de rodillos cilíndricos autoalineables TL RUB

Diseñados para soportar las tensiones térmicas que prevalecen en las aplicaciones de cilindros secadores de máquinas de papel, los rodamientos de la serie TL-RUB de NSK están específicamente diseñados para adaptarse a la extensión del rodillo, la desalineación y la deflexión del eje en la posición final de guía de los rodillos secadores.

TL RUB Self-Aligning Cylindrical Roller Bearings

Características de diseño

  • Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera tipo NU de diseño especial con aro de alineación
  • Parámetros de diseño interno de alta capacidad, con tamaño y cantidad de rodillos optimizados
  • Aros internos fabricados con una composición de material TL de larga duración y un proceso de tratamiento térmico de carbonitruración
  • Recubrimiento de fosfato resistente a la corrosión en el aro de alineación
  • Con jaula guiada por rodillos de latón maquinado de alta resistencia, adecuada para cargas elevadas, altas velocidades y temperaturas
  • Estabilizado para temperaturas de hasta 200°C
  • Con agujero cónico
  • Para las series dimensionales 22, 23 y 31; para otros tipos disponibles, contacte a NSK
  • Con juegos internos convencionales y personalizados

Beneficios operativos

  • Intercambiable dimensionalmente con rodamientos esféricos y toroidales para una fácil actualización
  • Resistencia superior al daño por grietas en el aro interior causado por el estrés térmico
  • Absorbe suavemente la expansión térmica axial del rodillo, eliminando el desgaste de la superficie del orificio de la carcasa
  • La capacidad de autoalineación se adapta a la desalineación y la deflexión del eje, minimizando los efectos de la carga en los bordes

Campos de aplicación, incluidos

  • Maquinaria para la fabricación de papel