Rodamientos para Equipos de Sinterización
Los rodamientos NSK ensamblados en los equipos de sinterización son rodamientos altamente funcionales y especializados que garantizan una alta fiabilidad y una larga vida útil y garantizan un funcionamiento estable, reduciendo al mismo tiempo los costes de mantenimiento.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Lubricación
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Sello de contacto especialmente diseñado con mayor capacidad de sellado.
- Los rodamientos de rodillos de complemento completo proporcionan una alta capacidad de carga.
- Geometría interna, anillo externo más grueso (para rodillos interiores), rodamientos de rodillos cónicos para ruedas y rodamientos de rodillos cilíndricos para rodillos interiores.
Beneficios
- Para Ruedas
- Nuevo diseño prolonga la vida útil hasta 3 veces más.
- El diseño de una sola pieza con anillo de fijación facilita el manejo y el montaje.
- Grasa lubricada con un excelente rendimiento en altas temperaturas mientras resistente a la presión.
Para Rodillos Internos
- Alta capacidad de carga (anillo externo más grueso para mejorar su resistencia).
- Capacidad de carga axial mejorada.
- El sello de contacto garantiza un alto rendimiento de sellado.
Compartir