NSKHPS Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Grandes
NSK ha desarrollado aún más su gama de rodamientos NSKHPS para incluir rodamientos de rodillos cilíndricos grandes (OD 180-400 mm).
Estos rodamientos ha logrado una vida de fatiga más larga de 2 veces con un 23% más de capacidad de carga básica en comparación con los productos convencionales. El desalineamiento permisible es 4' que es 2 veces más grande que convencional.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
Industrias
- Papeleras
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Alta fiabilidad.
- Alto rendimiento.
Beneficios
- Vida de fatiga de 2 veces más larga.
- 23% mayor capacidad de carga.
- El desalineamiento admisible es 4'.
NU3
08
EM
C3
Compartir