Rodamientos de Rodillos Cilíndricos -Serie EM
La serie de rodamientos de rodillos cilíndricos EM de NSK cuentan con altas capacidades de carga, funcionamiento silencioso con jaula de una pieza resistente a la maquinada de precisión, ideal para todas las aplicaciones industriales.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Baja Rumorosidad
- Vibración
Industrias
- Industria de la construcción
- Ventiladores y Sopladores
- Máquina Herramienta
- Manejo de Materiales
- Papeleras
- Petroquímica
- Transmisión Industrial
- Industria de la Minería
- Acero y No-ferrosas
- Servicios
- Industria de turbinas eólicas
Características del producto
- Diseño interno cual aumenta la capacidad de carga.
- Jaula de latón de alta resistencia y resistente al desgaste.
- El perfil especial de la caja de la jaula proporciona una guía precisa del rodillo.
- Las grandes esquinas del bolsillo de la jaula alivian las concentraciones de tensión en la jaula.
- Generación reducida de la carga del borde debido a la corona especial del rodillo.
- Dimensiones compatibles con ISO.
Beneficios
- Durabilidad superior al doble de un rodamiento estándar.
- La alta resistencia de la jaula brinda un buen rendimiento en equipos vibradores.
- Mejora de la grasa y el flujo de aceite en los bolsillos de la jaula.
- Operación silenciosa de bajo ruido.
- 30% más de carga en comparación con los rodamientos convencionales.
Compartir