Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Jaula de Latón Guiada por el Anillo Exterior
Este rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera han sido diseñados para cumplir con las difíciles condiciones de operación que se encuentran en los compresores de tornillo sin aceite. Gracias a su jaula de latón guiada por anillos exteriores de alta resistencia con una precisión mejorada, puede alcanzar velocidades extremadamente altas, lo que garantiza una vida útil prolongada mientras reduce los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Bombas y compresores
- Petroquímica
Características del producto
- Diseño interno mejorado.
- Capacidades de carga más altas.
- Aumento de la velocidad límite.
- Jaula de Latón guiada por anillo exterior de alta resistencia.
- Alta precisión dimensional y de funcionamiento (P6, P5).
Beneficios
- Larga vida útil.
- Capacidades de alta velocidad.
- Reducción de la generación de calor, vibración y ruido.
NU
308
E
MM
C3
P6
Compartir