Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Alta Precisión - APTSURF & NSKHPS
APTSURF es el resultado de la optimización de los rodamientos. La combinación de NSKHPS y APTSURF da como resultado un aumento de la vida del 60% con una reducción del 55% de la vibración RMS.
Descripción de la Condición
- Ajuste
- Alta Precisión
- Vibración
Industrias
- Máquina Herramienta
- Papeleras
- Impresión
- Semiconductores
Características del producto
- Optimización del diseño interno
- Aumento de la precisión de la pista de rodadura, la forma del rodillo y la dimensión
- Rugosidad de la superficie
Beneficios
- 60% aumento de la vida
- Reducción del RMS (valor cuadrático medio) del 55%
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Compartir