Maximice el tiempo de actividad del equipo de minería con las soluciones de Rodamientos de Rodillos Esféricos de NSK
La durabilidad y la fiabilidad son cruciales para la maquinaria minera en ubicaciones remotas, donde la falla de un solo componente puede detener las operaciones. Los rodamientos en minería, canteras, cemento y construcción soportan cargas extremas, desalineación, choques mecánicos, polvo, contaminación y lubricación marginal. El acceso a la maquinaria utilizada para la extracción, el transporte y el procesamiento suele ser remoto o restringido, lo que hace que las fallas inesperadas sean costosas y disruptivas.

Polvo y contaminación

Condiciones de lubricación comprometidas

Desalineación

Carga elevada

Cargas vibratorias y de impacto

Rodamientos de Alto Rendimiento NSK: Diseñados para superar los desafíos más difíciles de la minería
El equipo de minería, como el equipo vibratorio, las bandas transportadoras y las trituradoras, operan en entornos de estrés y desgaste extremos. Los Rodamientos de Rodillos Esféricos Avanzados de NSK están diseñados para satisfacer estas demandas con soluciones adaptadas a aplicaciones específicas:
- Equipos Vibratorios: Los Rodamientos de Rodillos Esféricos de la serie VE/VS de NSK, de larga duración, están diseñados con un diseño interno optimizado, acabados superficiales y una jaula de latón macizo de una sola pieza, mecanizada con precisión para trabajos pesados.
- Bandas Transportadoras: Para condiciones operativas arduas y altamente contaminadas en bandas transportadoras de minería y canteras, combinando nuestro material Hi-TF de larga duración con un sello fácil de instalar, NSK ha entregado una solución avanzada, confiable, resistente a contaminantes y al desgaste.
- Trituradoras: Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS tiene un diseño optimizado para ofrecer una mayor capacidad de carga, operar a velocidades límite más altas y funcionar de manera confiable durante una vida útil más prolongada.
Con materiales de vanguardia, diseños avanzados y una ingeniería específica para cada aplicación, los Rodamientos NSK ofrecen una durabilidad y un rendimiento excepcionales para mantener sus operaciones mineras confiables, eficientes y rentables.
NSK ofrece una amplia gama de Rodamientos de Rodillos Esféricos de alta calidad para todo tipo de aplicaciones mineras.
- Equipos Vibratorios
- Transportadores
- Trituradoras

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK para Equipos Vibratorios
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos de larga duración de la serie VE/VS de NSK están diseñados específicamente para manejar altas velocidades, cargas excéntricas y choques mecánicos en maquinaria vibratoria. Con un diseño interno optimizado y tolerancias dimensionales y de juego radial estrictamente controladas, estos rodamientos ofrecen una capacidad robusta y un funcionamiento suave durante una vida útil prolongada.

Soluciones de Ingeniería para Equipos Vibratorios:
- Fabricado con acero ultra limpio para una resistencia óptima a la fatiga y una vida útil más larga
- Jaula de latón de una sola pieza, pesada y mecanizada con precisión
- Acabado avanzado de la superficie de la pista de rodadura para mayor durabilidad y resistencia al desgaste
- Tolerancias dimensionales especiales, establecidas en 1/2 en relación con lo normal, para minimizar la vibración durante la operación
- Juego interno especial, establecido en el tercio superior en relación con el estándar, para un juego operativo óptimo y una menor generación de calor
Beneficios de rendimiento:
- Hasta el doble de la vida útil de los rodamientos convencionales en aplicaciones sujetas a vibraciones frecuentes
- Alta resistencia a cargas pesadas y de choque
- El acabado de la superficie minimiza el contacto deslizante en zonas de alta carga y facilita una mejor película lubricante
- Orientación superior de los rodillos y distribución del lubricante gracias a la jaula de latón mecanizada
- Rendimiento a alta velocidad con baja elevación de temperatura
- Reducción del daño del rodamiento por deslizamiento, fatiga superficial y descamación
- Mayor fiabilidad operativa - menor costo de mantenimiento
Descargue el folleto de la serie VE/VS para obtener las especificaciones técnicas completas, dimensiones y aplicaciones.

Historia de Éxito
Los rodamientos de la serie NSK VS lograron una mejora del 100% en la fiabilidad de la pantalla vibratoria

Los rodamientos de la serie NSK VS lograron una mejora del 100% en la fiabilidad de la pantalla vibratoria.
Productos

Resistentes a Contaminantes y al Desgaste: Rodamientos de Rodillos Esféricos Sellados
Las duras condiciones de las operaciones de minería y canteras afectan a los rodamientos de rodillos convencionales utilizados en las poleas de cabeza, cola, transmisión y tensión de los transportadores. Estos rodamientos a menudo sufren contaminación por partículas duras como suciedad y polvo, así como la entrada de agua, lo que lleva a una vida útil significativamente reducida. ¿El resultado? Costosos tiempos de inactividad, mantenimiento repetitivo y miles de dólares perdidos.
Los rodamientos de rodillos esféricos con sellos removibles están diseñados para enfrentar los desafíos más difíciles de la minería. Estas soluciones complementarias combinan materiales avanzados con tecnología de sellado innovadora para maximizar la confiabilidad de los transportadores mientras minimizan los costos de mantenimiento.
Soluciones de Sellado Integrales:
- Diseño de sellado de alto rendimiento, incluyendo características para compensar el desalineamiento del rodamiento
- El sello removible permite la medición de la holgura interna durante la instalación
- Instalación fácil del sello con pernos
- Dimensionalmente intercambiable
Material de Alto Rendimiento:
- NSK ha adoptado nuestro material de acero resistente de larga duración Hi-TF para los anillos interiores y exteriores de los rodamientos, con la tecnología para:
- Tener una vida útil exponencialmente más larga en condiciones de lubricación contaminada.
- Reducir la tasa de desgaste y mejorar la resistencia al agarrotamiento.
- Ofrecer cargas dinámicas alcanzables orgánicamente más altas.
Ventajas de Rendimiento:
- Combinando la tecnología del material de acero resistente con sellos avanzados y fáciles de instalar, NSK ofrece:
- Alto rendimiento contra fallos de rodamientos relacionados con contaminantes.
- Soluciones confiables para aplicaciones de transportadores.
Descargue el folleto de Rodamientos de Rodillos Esféricos Sellados para obtener las especificaciones técnicas completas, dimensiones y aplicaciones

HISTORIA DE ÉXITO
Rodamientos NSK Hi-TF: 12 veces más vida útil para poleas de minas de carbón
Productos

Diseñado para la fiabilidad en las condiciones más extremas de trituradoras
Las trituradoras de minería enfrentan condiciones extremas como fuerzas de alto impacto, cargas pesadas, polvo, calor y vibración constante. Estos desafíos pueden causar un desgaste rápido, fallos inesperados y costosos tiempos de inactividad, afectando la productividad.
Los rodamientos NSK están diseñados para abordar estos problemas con una durabilidad superior, mayor capacidad de carga y una vida útil más larga. Garantizan un rendimiento óptimo, un mantenimiento reducido y un tiempo de inactividad mínimo, incluso en los entornos mineros más difíciles.
Diseñado para Condiciones Extremas de Minería:
- Fabricado con acero de alta pureza para una resistencia superior a la fatiga
- Diseño interno optimizado de alta capacidad
- Con superficies endurecidas resistentes al desgaste de acero prensado y jaulas de latón mecanizadas de alta resistencia
- Acabado avanzado de la superficie de la pista de rodadura para durabilidad y resistencia al desgaste
Tecnología de Superficie Avanzada:
- Con los rodamientos de rodillos esféricos NSKHPS, la tecnología superior de rectificado de anillos junto con perfiles optimizados de rodillos a pista de rodadura controlan el movimiento del rodillo dentro del rodamiento, reduciendo el desgaste del rodamiento y mejorando la vida útil por fatiga del rodamiento
Descargue el folleto de la serie NSKHPS para obtener las especificaciones técnicas completas, dimensiones y aplicaciones.

HISTORIA DE ÉXITO
Duplicando la vida útil del rodamiento y mejorando la fiabilidad en condiciones difíciles de canteras
Productos
For NSK's complete range of mining products, click here.
Soluciones Estratégicas de Suministro

NSK ofrece un apoyo integral a nuestros socios a través de nuestra red tecnológica global y 66 sitios de producción estratégicamente posicionados en todo el mundo. Como parte de este compromiso, los clientes y usuarios finales de América se benefician de nuestra capacidad para proporcionar rodamientos de rodillos esféricos desde nuestra planta en Clarinda, Iowa.
- Producción Américas para negocios América: Benefíciese de tiempos de tránsito más rápidos y un mejor servicio con nuestra planta de fabricación en EE.UU.
- Soporte de Ingeniería: Obtenga acceso directo a la experiencia de ingeniería local, mejorando sus procesos de mantenimiento y diseño.
Compartir